(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A fitting for vacuum piping, NW blind flange. [Material]·SUS304.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FRNWBF10 |
FRNWBF16 |
FRNWBF25 |
FRNWBF40 |
FRNWBF50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pipe O.D. (mm) | Flange Size (Nominal) | Groove Inner Dia. C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271,079 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | 10 | 6 | ||
271,079 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | 16 | 11 | ||
348,023 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | 25 | 20 | ||
358,033 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 55 | 40 | 35 | ||
465,005 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 75 | 50 | 46 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Shape | Blind | Material | SUS304 |