(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Small Type (Flange Base)

Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Small Type (Flange Base)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,505,534VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Convenient toggle clamp for clamping workpieces from a distance.

Specifications

Part Number
MC06-1
FTK
Part NumberLN2BS
Main MaterialSS400
Surface TreatmentSTKM Bright Chromate Plating
Tightening Force (N)294~980
Weight (g)500
Open-Close Angle of Arm140°
Open-Close Angle of Handle90°
AccessorySteel Bolt
Unit Price
1N=0.101972kgf

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
LN2BS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,505,534 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

More Information

>> P.87
■Features: MC07-S3 is Stainless Type of MC07-3.

Example

 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 294~980 Body Material SS400
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M10 Clamp Screw Material Steel
Product Category Body Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 96
Arm Length Type Long Arm Arm Length(mm) 147.5 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) 500-1049

Please check the type/dimensions/specifications of the part LN2BS in the Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Small Type (Flange Base) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LN2BS trong chuỗi Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Small Type (Flange Base).