(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Double Valves SP Couplers For Cooling -Stainless Steel Plugs- (Part Number)

Double Valves SP Couplers For Cooling -Stainless Steel Plugs-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      707,993VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Application]
Plug for mold piping.

[Features]
Both the socket and plug are equipped with automatic open/close valves to prevent fluid from flowing out during separation. It is also easy to handle. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SF120-PF2
SF120-PF3
SF120-PF4
SF120-PM2
SF120-PM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConnecting parts Rc/(PT)
(Nominal)
d/d1 (Inner diameter)
(mm)
L (Length)
(mm)
Socket connector diameter
(mm)
Max Usable Pressure
(MPa(kgf/cm2))

707,993 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10Male thread1/4-36147.5 (76)

878,943 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Male thread3/8-40197.5 (76)

1,729,951 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Male thread1/2-4423.54.5 (46)

948,581 VND

1 Piece(s) Available Same day 10Female thread-1/443.5147.5 (76)

1,297,365 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Female thread-3/850.4197.5 (76)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Heat proof 180℃ With/without valve Standard
Shape Straight Spanner installation section Yes