(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AIR MICRO GRINDER (3 MM, 6MM COLLET)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of M-GP8240D

  • Length(mm)
    130
  • Allowable Rotation Speed(rpm)
    35000
  • Collet(mm)
    3 or 6
  • Supply Air Pressure(MPa)
    0.6
  • Fitting
    1/4
  • Accessories
    Coupler (compatible with Nitto High Coupler), 2 spanners, 3.6 mm collet
Part Number
M-GP8240D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,087,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Length(mm)
    130
  • Allowable Rotation Speed(rpm)
    35000
  • Collet(mm)
    3 or 6
  • Supply Air Pressure(MPa)
    0.6
  • Fitting
    1/4
  • Accessories
    Coupler (compatible with Nitto High Coupler), 2 spanners, 3.6 mm collet

Product Description

[Application] Can be used with both 3-mm and 6-mm collets, and various grinding wheels can be used

Specifications of M-GP8240D

  • Length(mm)
    130
  • Allowable Rotation Speed(rpm)
    35000
  • Collet(mm)
    3 or 6
  • Supply Air Pressure(MPa)
    0.6
  • Fitting
    1/4
  • Accessories
    Coupler (compatible with Nitto High Coupler), 2 spanners, 3.6 mm collet
Part Number
M-GP8240D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,087,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Specifications


More Information

■ How to Use