(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
■ Application : Use for removing plastic parts and stainless steel parts.
■ Features
・This product can be configured to suction when the valve at hand is opened, and to switch to the blower when the trigger is gripped.
・ Can be used for workpieces with rough surfaces.
(E.g.: Brick, wood, paper, urethane foam, etc.)
・It can be used to suction object underwater or used for water suction.
・Hold the trigger to use it as an air blow gun.
・The body is made of sturdy and durable aluminum alloy.
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.