(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
AT-LNT5-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
86,500 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
[Application]
Long nut for fixing the slide bracket for the chuck plate.
Part Number |
---|
AT-LNT5-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
86,500 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Reference Tightening Torque (N·m) | |
M | S10C Equivalent/SUS304 |
5 | 6.8 |
Type | Material | Surface Treatment | |
Body | Blade | ||
AT-LNT | S10C Equivalent | SUS304 | Trivalent Chromate |
Part Number | − | Pitch P |
AT-LNT5 | − | 12 |
Weight (g) *1 | Part Number | Pitch P | |
Type | M | ||
1 | AT-LNT | 5 | 12 |
*1 The weight is an approximate value. Consider it only as a guideline.
Check with WOS for quantities over display.
Since the flat spring is welded, it does not slide off even when inserted into a vertically placed frame.
It can be used when fixing the slide bracket (with 2 long holes).