(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Special Screwdriver for Mold Date Marked Pin Set

Special Screwdriver for Mold Date Marked Pin Set

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Color and material of product may be different from catalogue depending on the size

Part Number
DTPPN3
DTPPN4
DTPPN6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

346,500 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

327,250 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

308,000 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1