(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Electroformed pinpoint gate bush with specified inner diameter SR and D dimensions.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PGED1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGED1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGED1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGED1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGED1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1] |
PGED1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGED2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01] |
PGED2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01] |
PGED2A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01] |
PGED2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01] |
PGED2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01] |
PGED2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01] |
PGED3A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGED3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGED4A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGED4A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGED4A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGED4A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGED4A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGED4A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGED5A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGED5A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGED5A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGED5A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGED5A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGED5A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tip shape | D (Outer diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | B (Length excluding the lengths of head and tip) (mm) | C (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 4.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 2A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 2A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 2A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 2A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 2A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 2A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.4 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Electroforming (Standard) | Shape | Normal type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tip type | Normal | D dimension tolerance | 0/-0.01 | Tip straight tolerance | 0 to 0.1 |