(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Special Bolts For Sprue Bushing

Special Bolts For Sprue Bushing

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,852VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Dedicated bolt/flange thickness 10mm type sprue bushing bolt.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SUB5-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

8,852 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part SUB5-12 in the Special Bolts For Sprue Bushing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUB5-12 trong chuỗi Special Bolts For Sprue Bushing.