(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cam forced return follower/CKFV type. The material is copper alloy, and a special solid lubricant is embedded.
Part Number |
---|
CKFV60-82 |
CKFV60-102 |
CKFV60-112 |
CKFV80-82 |
CKFV80-102 |
CKFV80-112 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,935,646 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60 | 82 | ||
3,556,886 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60 | 102 | ||
3,867,703 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60 | 112 | ||
3,763,048 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 80 | 82 | ||
4,579,238 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 80 | 102 | ||
4,984,087 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 80 | 112 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Copper alloy | Special solid lubricant | With | Shape | Double flanges |