(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PLGLCC-30-90 |
PLGLCC-30-110 |
PLGLCC-50-110 |
PLGLCC-50-130 |
PLGRCC-30-90 |
PLGRCC-30-110 |
PLGRCC-50-110 |
PLGRCC-50-130 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L (mm) | L1 (mm) | Reversed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,083,133 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 30 | 90 | L Type | ||
9,330,803 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 30 | 110 | L Type | ||
9,495,850 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 50 | 110 | L Type | ||
9,661,095 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 50 | 130 | L Type | ||
9,083,133 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 30 | 90 | R Type | ||
9,330,803 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 30 | 110 | R Type | ||
9,495,850 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 50 | 110 | R Type | ||
9,661,095 VND | 1 Piece(s) | 27 Day(s) | 50 | 130 | R Type |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Brand | MISUMI |