(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SGBW25 |
SGBW30 |
SGBW40 |
SGBW50 |
SGBW60 |
SGBW65 |
SGBW65A |
SGBW80 |
SGBW80A |
SGBW100 |
SGBW100A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Post diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
213,244 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 25 | ||
302,554 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 30 | ||
622,224 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 40 | ||
696,780 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 50 | ||
815,992 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 60 | ||
875,598 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 65 | ||
1,274,546 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 65A | ||
1,746,673 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 80 | ||
2,406,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 80A | ||
2,131,850 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 100 | ||
2,938,597 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 100A |
Loading...Tải…
Brand | MISUMI |