(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Flying Cam Units for Pierce MGFV / MEVN 80 (θ=65-70) (MGFV80-65)

Standard Flying Cam Units for Pierce MGFV / MEVN 80 (θ=65-70) (MGFV80-65)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,912,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard hanging cam unit for piercing. Cam width is 80, angle = 65 to 70.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MGFV80-65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTilt angle
(°)
Type

38,885,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1065High precision / High durability

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Cam Types Standard Type for Piercing Installation space(mm) 80 Capacity(tonf) 8
Alterations Without

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGFV80-65 in the Standard Flying Cam Units for Pierce MGFV / MEVN 80 (θ=65-70) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGFV80-65 trong chuỗi Standard Flying Cam Units for Pierce MGFV / MEVN 80 (θ=65-70).

Products like this...

Part Number
MGFV80-70
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTilt angle
(°)
Type

38,885,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1070High precision / High durability