(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Square skid bracket STBY/STBY-N type. The material is carbon steel.
Part Number |
---|
STBY20-[100-300/10]-[0-150/10] |
STBY32-[100-300/10]-[0-150/10] |
STBY-N20-[0-150/10] |
STBY-N32-[0-150/10] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Sales form | D (mm) | L (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Body + Strut | 20 | 100 ~ 300 | 0 ~ 150 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Body + Strut | 32 | 100 ~ 300 | 0 ~ 150 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Body only | 20 | - | 0 ~ 150 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Body only | 32 | - | 0 ~ 150 |