(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A small head single type positioning pilot pin. The material is alloy tool steel. Because it is a fixed shape, it can be fixed from the top when fixing.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SDKLH10-P[6-7/0.01]-B[3-30/0.1] |
SDKLH13-P[7-9/0.01]-B[3-30/0.1] |
SDKLH16-P[9-12/0.01]-B[3-50/0.1] |
SDKLH20-P[12-15/0.01]-B[3-50/0.1] |
SDKLH25-P[15-20/0.01]-B[3-50/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | P (Guide diameter) (mm) | B (Guide length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 6 ~ 7 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 7 ~ 9 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 9 ~ 12 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 12 ~ 15 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 15 ~ 20 | 3 ~ 50 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Dimension designation methods | Configurable P and B dimensions |