(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PLGL-50-125 |
PLGL-70-150 |
PLGL-70-175 |
PLGL-90-175 |
PLGL-90-200 |
PLGL-90-225 |
PLGR-50-125 |
PLGR-70-150 |
PLGR-70-175 |
PLGR-90-175 |
PLGR-90-200 |
PLGR-90-225 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L (mm) | L1 (mm) | Reversed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,935,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 50 | 125 | Left hand type | |
12,050,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 70 | 150 | Left hand type | |
12,166,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 70 | 175 | Left hand type | |
12,166,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 90 | 175 | Left hand type | |
12,320,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 90 | 200 | Left hand type | |
12,435,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 90 | 225 | Left hand type | |
11,935,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 50 | 125 | Right hand type | |
12,050,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 70 | 150 | Right hand type | |
12,166,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 70 | 175 | Right hand type | |
12,166,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 90 | 175 | Right hand type | |
12,320,000 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 90 | 200 | Right hand type | |
12,435,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) or more | 10 | 90 | 225 | Right hand type |
Part Number |