(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an oil grooved type pad guide block. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
PGWN80-[50,60,70,80,100,120] |
PGWN80-HC[51-119/1] |
PGWN100-[60,70,80,100,120] |
PGWN100-HC[61-119/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | A (Width) (mm) | H (mm) | HC (H dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 80 | 50 ~ 120 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 80 | - | 51 ~ 119 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 100 | 60 ~ 120 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 100 | - | 61 ~ 119 |
Part Number |