(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Spring for ball guide post set. The material is piano wire.
Part Number |
---|
SWMY20-[40,50,70,80,100,110,120,140] |
SWMY25-[40,50,70,80,100,110,120,140,150,160,180] |
SWMY32-[50,60,70,90,110,120,130,140,170,190,210,230] |
SWMY38-[60,70,80,90,110,120,150,170,190,210,230] |
SWMY50-[70,90,110,140,170,190,230,280] |
SWMY60-[90,130,150,180,230,250] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable post diameter PD (mm) | FL (Free length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 40 ~ 140 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 40 ~ 180 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 32 | 50 ~ 230 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 38 | 60 ~ 230 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 70 ~ 280 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 60 | 90 ~ 250 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Guide type | Related components |