(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It will be a roller retainer. The main body material is polyacetal and the rollers are bearing steel.
Part Number |
---|
RBJ6-20 |
RBJ9-25 |
RBJ13-30 |
RBJ25-56 |
RBJ25-62 |
RBJ32-68 |
RBJ50-82 |
RBJ80-130 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | PD (Post diameter) (mm) | RL (Length) (mm) | RL (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,051,510 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 20 | - | |
2,051,510 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 9 | 25 | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | - | 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | - | 56 | ||
3,041,500 VND 1,520,750 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | - | 25 | 62 | - | |
2,448,698 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | - | 32 | 68 | - | |
3,118,893 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | - | 50 | 82 | - | |
5,018,309 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 80 | 130 | - |
Loading...Tải…
Set/single item/accessory | Accessory |