(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamps for Stripper Guide Pins

Clamps for Stripper Guide Pins

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Clamps for Stripper Guide Pins
  • Clamps for Stripper Guide Pins
  • Clamps for Stripper Guide Pins
  • Clamps for Stripper Guide Pins
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

clamp for high-rigidity stripper guide pins with flanges. The material is carbon steel for machine structures. The collar is fixed by fixing the clamp claw with a bolt.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FCLP5-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

70,228 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory T (Head thickness)(mm) 5 M (Nominal size of screw)(mm) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part FCLP5-4 in the Clamps for Stripper Guide Pins series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FCLP5-4 trong chuỗi Clamps for Stripper Guide Pins.