(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates -Tip R Type- TiCN Coating (Part Number)

Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates  -Tip R Type- TiCN Coating

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pilot punch with R type tip for fixing carbide strippers. It has a TiCN coating that improves wear resistance. The material is carbide (V30). Shank diameter tolerance can be selected from m5 and +0.005/0.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
AH-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
AH-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
AH-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
AH-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AH-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
H-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
H-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
H-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
H-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
H-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
H-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
H-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 10+0.005/01.610 ~ 321 ~ 1.59

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 10+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 10+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 10m51.610 ~ 321 ~ 1.59

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 10m5210 ~ 321 ~ 1.99

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 10m52.510 ~ 321 ~ 2.49

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10m5310 ~ 401 ~ 2.99

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10m5410 ~ 402 ~ 3.99

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10m5510 ~ 402 ~ 4.99

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10m5610 ~ 402.5 ~ 5.99

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank type Standard Tip shape Tip R Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard