(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
|
Moving block
Chiều rộng body
|
Loại tiêu chuẩn | Loại tải trọng cao | |
|---|---|---|---|
|
NEW
Series 4
|
NEW Nắp thông thường | E-RAM4-S Tải trọng tối đa 5kg |
- |
|
NEW
Series 5
|
NEW Nắp thông thường | E-RAM5-S Tải trọng tối đa 10kg |
- |
|
Series 6
|
Loại có nắp che kín | E-RAF6-S Tải trọng tối đa 15kg |
- |
| Nắp thông thường | E-RAM6-S Tải trọng tối đa 15kg |
||
|
Series 8
|
Loại có nắp che kín | E-RAF8-S Tải trọng tối đa 20kg |
E-RAF8-M Tải trọng tối đa 30kg |
| Nắp thông thường | E-RAM8-S Tải trọng tối đa 20kg |
E-RAM8-M Tải trọng tối đa 30kg |
|
|
Series 10
|
Nắp thông thường | E-RAM10-S Tải trọng tối đa 25kg |
E-RAM10-M Tải trọng tối đa 38kg |
|
Series 12
|
Nắp thông thường | E-RAM12-S Tải trọng tối đa 35kg |
E-RAM12-M Tải trọng tối đa 50kg |
|
Series 14
|
Nắp thông thường | E-RAM14-S Tải trọng tối đa 65kg |
E-RAM14-M Tải trọng tối đa 85kg |
|
Series 17
|
Nắp thông thường | E-RAM17-S Tải trọng tối đa 75kg |
E-RAM17-M Tải trọng tối đa 95kg |
|
Series 19
|
Nắp thông thường | E-RAM19-S Tải trọng tối đa 90kg |
E-RAM19-M Tải trọng tối đa 115kg |
Đây là phần mềm chọn mã cho phép bạn dễ dàng chọn sản phẩm bằng cách nhập các điều kiện sử dụng.
So với driver hãng khác: thông số phong phú hơn, giảm 50% chi phí, hiệu suất vượt trội hơn gấp 2 lần
| Nhà sản xuất bộ điều khiển |
Các tính năng cơ bản | Các tính năng nâng cao | Chỉ số giá ※ (Áp dụng cho bộ sản phẩm LMAC) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vận chuyển thông thường |
Tự động cân chỉnh |
Khử rung động |
Chức năng ngắt mô-men xoắn an toàn |
So sánh vị trí trục Gantry |
Bộ mã hóa tuyệt đối |
||
| Hãng P | ● | ● | 200 | ||||
| Hãng M | ● | ● | ● | ● | 580 | ||
| MISUMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 |
Ngắt nguồn động cơ và dừng động cơ bằng tín hiệu đầu vào từ bộ điều khiển an toàn (Safety Controller).
・Ghi nhớ vị trí sau khi tắt nguồn: Lưu vị trí hiện tại theo thời gian thực, không cần phải thực hiện lại thao tác quay về điểm gốc (về home) ngay cả sau khi mất điện hoặc khởi động lại hệ thống.
Vui lòng liên hệ MISUMI nếu cần tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng driver Mitsubishi hoặc Servotronic.