(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more
main visual

Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026| MISUMI Việt Nam

VỀ CUỘC THI

Tiếp nối thành công của mùa giải trước, MISUMI Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Thiết kế Máy tự động hóa 2026” cùng sự hợp tác của các đối tác trong vai trò đào tạo và tư vấn kỹ thuật.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi thường niên mang tính lành mạnh, chuyên nghiệp và đề cao tính thực tế dành cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật, Cơ khí và Chế tạo máy. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để các bạn sinh viên ứng dụng lý thuyết đã học trên giảng đường vào thực tiễn, kết hợp với yếu tố thực tế từ doanh nghiệp để giải bài toán thiết kế máy của doanh nghiệp.


GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng cuộc thi thiết kế máy tự động hóa 2026

ĐỐI TÁC

ITO Group

Công ty TNHH ITO Việt Nam là thành viên của Tập đoàn ITO Group có bề dày lịch sử 80 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực lắp ráp điện tử trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ITO chuyên thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động cho các ngành lắp ráp điện tử, ô tô và smartphone. Được thực hiện bởi 100% đội ngũ kỹ sư Việt Nam chất lượng cao, các dây chuyền thiết kế của ITO Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và tự hào được hãng smartphone số 1 thế giới chứng nhận năng lực thiết kế và sản xuất dây chuyền tự động.

Với vai trò là đơn vị đối tác đồng hành trong cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026, ITO Việt Nam mang đến cho thí sinh bài toán thực tế từ doanh nghiệp, tự tin giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm thực chiến để trở thành kỹ sư tài năng trong tương lai!

ĐỀ BÀI

THÔNG TIN ĐẦU VÀO

Tray A Sản Phẩm Tray B
Đề bài cuộc thi thiết kế máy tự động hóa 2026

BÀI TOÁN TỰ ĐỘNG HOÁ

Thiết kế hệ thống Pick and Place (P&P) nhằm tự động lấy sản phẩm từ khay nguyên liệu (Tray A) và đặt vào khay nhà máy (Tray B) theo yêu cầu. Hệ thống cần đảm bảo hoạt động ổn định, chính xác.

  • Pick up sản phẩm từ Tray A sang Tray B.
  • Kiểm tra đầu vào Tray A đã đúng chiều hay chưa. Sản phẩm trong Tray A được cho là luôn đúng mặt.
  • Sản phẩm sau khi pickup cần phải được lật úp trước khi đặt vào Tray B.
  • Sản phẩm đặt vào Tray B cần đảm bảo độ chính xác +/-100um.
  • Sau khi đặt sản phẩm vào Tray B, cần kiểm tra để xác nhận đã đặt sản phẩm vào tray đúng chưa.
  • Tray A và Tray B cần cấp tự động với 1 lần cấp là 10 tray chồng lên nhau.

* Fact: Trên thực tế, khả năng thiết kế ra hệ thống theo đúng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng là CHƯA ĐỦ.
Việc thiết kế (1) Đảm bảo chất lượng, (2) Nằm trong phạm vi ngân sách và (3) Đảm bảo tiến độ dự án là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể CẠNH TRANH ĐƠN HÀNG.

Cùng chinh phục những thách thức thực tế từ doanh nghiệp ngay!

Xem chi tiết về đề bài

CÁC VÒNG DỰ THI


Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 1
Mô tả ý tưởng

Hình thức: Online
Thời gian: 26/11/2025 - 19/12/2025

Các đội hoàn thiện ý tưởng dự thi và nộp cho ban tổ chức (BTC) theo quy định.

Hoạt động đồng hành: 01 Buổi đào tạo về Kỹ năng phân tích yêu cầu và phát triển ý tưởng thiết kế.

Thời hạn đăng ký dự thi: 26/11/2025

Vòng 2
Thiết kế

Hình thức: Online
Thời gian: 5/1/2026 - 29/1/2026

Dựa trên số lượng các đội tham gia thực tế, Ban Giám khảo (BGK) sẽ đánh giá và lựa chọn 50-70% số đội có ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng trong. Các đội vượt qua vòng thi đầu tiên sẽ tiến hành hoàn thiện sản phẩm thiết kế và nộp cho BTC theo quy định.

Hoạt động đồng hành: 01 buổi đào tạo Kỹ năng lựa chọn linh kiện tiêu chuẩn và sử dụng catalog nhằm tối ưu hóa hiệu suất thiết kế.

*Với các đội thi không tham gia đủ 02 buổi đào tạo đồng hành, BTC có quyền loại khỏi cuộc thi.

Vòng 3
Thuyết trình & Phản biện

Hình thức: Tập trung
Thời gian: 26/2/2026 - 11/3/2026

Các đội thi vượt qua vòng 2 sẽ tham gia thuyết trình nguyên lý hoạt động của các cơ cấu máy và trả lời các câu hỏi phản biện của ban giám khảo.

Hoạt động đồng hành: Tham quan nhà máy tự động hóa.

Thời gian và địa điểm sẽ được BTC thông báo cho các đội thi theo hình thức phù hợp


THỂ LỆ

NHÌN LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG
CỦA CUỘC THI NĂM 2025

241
Sinh viên tham gia
45
Đội thi
8
Trường đại học
31
Bài báo