• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/2/2026 to 6:00 (ICT) 23/2/2026. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2026. Xem chi tiết
    Announcement of Lunar New Year Holiday 2026. See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Timing Belt

The timing belt is a device that transmits power within an engine. It works with pulleys that drive the crankshaft gear and the timing belt to determine the operation of the suction, compression, detonation and exhaust strokes in the engine to circulate continuously. The belt will look like a cog with a trapezoidal cross section along the entire length of the belt. The teeth are made of a prosthetic material with the other side having a steel wire or fiber reinforced core and covered with nylon fibers to reduce wear. To keep the engine's internal power from slipping and causing noise, timing belts are used with pulleys with the same tooth size. A timing belt is a device used in conjunction with a timing pulley. The main feature of this type of belt is the inner edge of the many tooth grooves that are significant parts of the engine's power transmission system. This component is responsible for ensuring that the suction stroke, the compression stroke, the detonating stroke, and the ejection stroke of the engine are always balanced. Timing belts come in many specifications to choose from. Therefore, it is necessary to choose the right type of work for the safety of the engine powertrain and its full efficiency. Various specifications and information about timing belts can be viewed in the online store in MISUMI's E-Catalog. Searching for products, ordering and checking delivery dates is easy with just one click.

Dây đai đồng bộ (đai định thời) là một bộ phận giúp truyền lực bên trong động cơ. Nó kết hợp với các puli (ròng rọc) dẫn động bánh răng trục để tạo ra các kì hút, nén, nổ và xả trong động cơ và giúp nó tuần hoàn liên tục. Dây đai đồng bộ bề ngoài sẽ giống như một bánh răng với mặt cắt hình thang dọc theo toàn bộ chiều dài. Các răng được làm bằng vật liệu thay thế (khác với vật liệu bánh răng) và mặt còn lại được gia cố bằng các lõi thép hoặc sợi đặc biệt và được phủ bằng sợi nylon để giảm mài mòn. Để tránh tổn thất do trượt trong việc truyền tải của động cơ và gây ra tiếng ồn không mong muốn, dây đai đồng bộ được sử dụng với các puli có cùng kích thước răng. Chúng là các thiết bị luôn được sử dụng kết hợp với nhau. Đặc điểm chính của loại dây đai này là mép trong của các rãnh răng, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ truyền lực của động cơ. Bộ phận này có nhiệm vụ đảm bảo các kì hút, nén, nổ và đẩy của động cơ luôn cân bằng. Dây đai đồng bộ có đa dạng thông số kỹ thuật, do đó cần chọn loại phù hợp với yêu cầu công việc để đảm bảo an toàn cho hệ thống truyền động và hiệu suất của nó. Có thể xem nhiều thông số kỹ thuật và thông tin khác nhau về dây đai tại cửa hàng trực tuyến trong danh mục sản phẩm trực tuyến (E-Catalog) của MISUMI. Tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và kiểm tra ngày giao hàng dễ dàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Một số loại dây đai răng phổ biến: dây đai răng 5M, dây đai răng 3M, dây đai răng 8M, dây đai răng S2M, dây đai răng S3M, dây đai răng S5M, dây đai răng S8M, dây đai răng S14M, dây curoa răng 3M, dây curoa răng 5M, đai răng GT2, dây cu roa răng, dây cu roa, dây đai răng, đai răng.

Xem thêm
Xem ít hơn