
Dòng sản phẩm giá RẺ NHẤT với chất lượng TỐT NHẤT được sử dụng rộng rãi ở các công ty Nhật Bản lớn. Nếu chưa thử, hãy thử ngay vì MISUMI có mẫu test miễn phí!
Thương hiệu MISUMI, chất lượng Nhật Bản
Ưu đãi lớn về giá, cạnh tranh nhất!
Chính sách vận chuyển ưu việt: Đặt hàng hôm nay, Nhận hàng ngày mai (Sameday Shipping - Xuất hàng cùng ngày)
Mẫu test miễn phí cho khách hàng có nhu cầu
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh:
Tẩy sạch dầu mỡ bám vào các bộ phận kim loại như vòng bi, dây xích hay bánh răng & bột kim loại trên má phanh và đĩa
Lượng dung dịch nhiều hơn so với các thương hiệu khác
An toàn cho môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn RoHS
Tiết kiệm 320K khi mua thùng 30 bình
Nhà sản xuất Malaysia duy nhất trên thế giới cung cấp loại 6μ
Cuốn chặt, khó bị đâm thủng
Giá thành loại 6μ rẻ hơn 35% so với loại 15μ (cùng chất lượng)
Cắt nhanh và chính xác hơn
Bề mặt cắt mịn hơn
Giá thành rẻ hơn 30% so với các thương hiệu khác
| Model Number | wire Diameter (mm) | Wingding Weight (kg) | Winding Paraffin | Pcs/case (pcs) | Copper:Zinc Ratio | Overall Weight (kg) | Bobbin (Color) | Tensile Strength (MPa) |
| GMWT | 0.2 | 5 | N | 4 | 60:40 | 20 | Gray | 950 ~ 1100 |
| 20 | 1 | |||||||
| 0.25 | 5 | 4 | ||||||
| 20 | 1 | |||||||
| 0.3 | 5 | 4 | ||||||
| 20 | 1 | |||||||
| BMWT | 0.2 | 5 | P | 4 | 65:35 | |||
| 10 | 2 | |||||||
| 20 | 1 | |||||||
| 0.25 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 2 | |||||||
| 20 | 1 | |||||||
| 0.3 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 2 | |||||||
| 20 | 1 | |||||||
| 0.2 | 5 | N | 4 | |||||
| 10 | 2 | |||||||
| 20 | 1 | |||||||
| 0.25 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 2 | |||||||
| 20 | 1 | |||||||
| 0.3 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 2 | |||||||
| 20 | 1 |
Vui lòng tạo mã hàng và kiểm tra thông số kỹ thuật, giá, thời gian giao hàng chính xác
Có thắc mắc hoặc nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh:
Email: FV_IDS@misumi.com.vn
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy