
Tháng 9 tại MISUMI vô vàn ưu đãi.
Đặc biệt, 2 chương trình được áp dụng đồng thời, nâng mức quà tặng cao nhất lên tới 700K!
MUA PHỤ KIỆN CỬA & TỦ, NHẬN THẺ QUÀ VINID 200K
Cho tổng đơn hàng từ 5 triệu trong tháng 9/2020
Nội dung: Tặng phiếu mua hàng VinID 200K cho tổng giá trị đơn hàng phụ kiện Cửa & Tủ trong tháng từ 5 triệu
Thời gian: Từ 1/9 - 30/9/2020
Điều kiện: Tất cả khách hàng đăng ký tham gia chương trình tại link
Tặng thêm 10 sạc dự phòng cao cấp trị giá 500K cho 10 khách hàng đăng ký tham gia đầu tiên
Mách bạn
Đặt phụ kiện Cửa và Tủ trên Ứng dụng điện thoại MISUMI App để nhận gấp đôi ưu đãi!
Toàn bộ sản phẩm thuộc danh mục Phụ kiện Cửa & Tủ đều năm trong danh sách ưu đãi
Bước 1: Đăng kí tham gia tại link
Bước 2: Đặt hàng các Phụ kiện Cửa & Tủ từ 5 triệu trong tháng 9
Bước 3: Tải và đặt trên MISUMI APP để được gấp đôi ưu đãi
Mọi thắc mắc liên quan đến CTKM Phụ kiện Cửa & Tủ vui lòng liên hệ:
hat.tran@misumi.com.vn(Ms. Hạt)
ĐẶT HÀNG QUA APP, NHẬN QUÀ LÊN TỚI 500K
Đặt là có quà, Đặt càng nhiều quà càng lớn!
Áp dụng cho tất cả các sản phẩm được đặt hàng qua ứng dụng điện thoại MISUMI, trừ các sản phẩm khuôn dập, khuôn nhựa
Quà tặng tương ứng với TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG TRÊN APP tính từ 01/09 đến hết 30/09/2020
| Tổng giá trị đơn hàng | Quà tặng |
| 10 triệu | 01 thẻ VinID 100K |
| Từ 10 - 20 triệu | 01 thẻ VinID 200K |
| Từ 20 - 30 triệu | 01 thẻ VinID 300K |
| Từ 30 - 40 triệu | 01 thẻ VinID 400K |
| Trên 40 triệu | 01 thẻ VinID 500K |
Bước 1: Tải và Đăng nhập Ứng dụng MISUMI APP
Bước 2: Đặt hàng trên MISUMI APP càng nhiều càng tốt
ĐẶT HÀNG CỰC ĐƠN GIẢN TỪ LỊCH SỬ BÁO GIÁ TRÊN MISUMI APP
Bước 1: Trang của tôi >>> Lịch sử báo giá >>> Chọn báo giá cần chuyển
Bước 2: Chọn “Tiến hành đặt hàng”
Tại bước 2, bạn có thể “Thêm vào giỏ hàng” để điều chỉnh lại số lượng nếu cần
Mọi thắc mắc liên quan đến CTKM Phụ kiện Cửa & Tủ vui lòng liên hệ:
dung.ngo@misumi.com.vn (Ms. Dung) hoặc mai.thinguyen@misumi.com.vn (Ms. Mai)
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy