(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Square Nut - Low Slot Tenan

Square Nut - Low Slot Tenan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      717,407VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Used to Position Fixtures and Clamping Parts on a DIN 650 Standard T-slot Machine Table.
•Related Keywords: HALDER, Square Nut, Nut

 
Part Number
23130.0010
23130.0012
23130.0014
23130.0016
23130.0018
23130.0020
23130.0022
23130.0024
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngh
(mm)
l
(mm)
For Screws ISO472 b
(mm)
d1
(mm)

717,407 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 820M4×10104.5

719,882 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 820M5×12125.5

757,252 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1022M6×16146.6

763,711 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1022M6×16166.6

801,491 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1022M6×16186.6

802,043 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1022M6×16206.6

1,076,921 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1232M6×16226.6

1,276,761 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1232M6×16246.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Detailed Material Steel, Surface Hardening, Blackening, Polishing