(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  
main visual image

- Cáp tín hiệu 30V có màu dây chuyên dụng cho thiết bị cảm biến, cáp xoắn đôi có màng bảo vệ chống nhiễu
- Cáp robot với khả năng vận hành liên tục tối thiểu 5 triệu lần
- Vỏ bọc PVC có độ bền cao, ít chất độn và đường kính nhỏ

BA LOẠI MÁNG CÁP DÒNG ECONOMY

Dòng tải trọng thấp, quy cách thông dụng, có thể thêm thanh ngăn tiện dụng

MUA CÁC SẢN PHẨM SẴN KHO

Dòng tải trọng vừa, cường độ trung bình, nắp có thể đóng mở, có thể thêm thanh ngăn

MUA CÁC SẢN PHẨM SẴN KHO

Dòng ít bụi và không có tiếng ồn, có thể mở-đóng nắp trong/ngoài,
có thể thêm các thanh ngăn và tấm nối đầu răng lược

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Đa dạng - Đã lắp sẵn - Xuất hàng trong ngày với 6500 quy cách sẵn kho

icon Tiết kiệm thời gian

MISUMI giao sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh, khách hàng không mất thời gian lắp ráp.

icon Số lượng quy cách lớn

120,000+ quy cách, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của bạn

icon Số lượng quy cách tồn kho khủng

6500 quy cách, gồm các dòng Máng cáp phổ biến nhất

icon Khả năng đáp ứng
những nhu cầu khó nhất

Dài tới 3.6m, độ cao trong 32mm, độ rộng trong 80mm, bán kính cong 75mm

icon Giao hàng thần tốc

Xuất hàng trong 01 ngày với sản phẩm tồn kho

CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ

Tiết kiệm thời gian lắp ráp với MISUMI

MUA SẢN PHẨM MISUMI ECONOMY, TỈ LỆ NG~0%

Tôi muốn mua máng cáp dạng đóng mở, 5 chiếc máng cáp dài 0.72m, độ cao trong: 15mm, độ rộng trong: 40mm, bán kính cong: 28mm.
Nhưng sản phẩm trên thị trường bán lẻ từng mắt, chúng tôi phải mất tận 30 phút lắp ráp. Thêm nữa, nhân viên không chuyên lắp sản phẩm, thời gian lắp ráp lâu, dễ xảy ra lỗi trong quá trình lắp ráp. 

Tôi không thể tìm được nhà cung cấp nào có sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh.

icon

TÍNH ƯU VIỆT KHI MUA SẢN PHẨM MISUMI

- Gợi ý sản phẩm: C-MPD15-40-28-36
- Thời gian lắp ráp của khách hàng: 0 phút
- NG ratio: 0%
image

So sánh Máng cáp Economy series và Máng cáp trên thị trường

Hạng mục Dòng Economy Sản phẩm lưu thông trên thị trường 1 Sản phẩm lưu thông trên thị trường 2
Nylon PA + Sợi thủy tinh nhập khẩu Nylon PA + Sợi thủy tinh trong nước PP + Sợi thủy tinh tái sinh
Đặc tính chịu mài mòn P G x
Đặc tính chống chịu thời tiết P G x
Độ bền P G x
Đặc tính chống va đập G G
Chịu được nhiệt độ thấp (-40oc) G x G
Chịu được nhiệt độ cao (+120oc) G G x
Bụi mịn rơi G x

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Title

Loại cáp Loại Model Tiết diện lõi # of cores Length Kết cấu lỗi Điện thế (V)
Tín hiệu Non-Shielded C-AVVR30 0.08 - 0.2 - 0.3 2-20 Not Twisted 30
Shielded Twisted Pair C-RVVP30 0.12 - 0.2 - 0.3 2-20 Twisted
Robot Non-Shielded TRVV Series TRVV 0.2 - 2.5 2-20 1-100 {1m}
* Note: 100m, add “100-F”
Non-shielded 300
Shielded TRVVP Series TRVVP 0.15 - 0.5 2-6 Shielded
Shielded Twisted Pair TRVVPS Series TRVVPS 0.15 - 0.5 1-20 Shielded

Các loại cáp tín hiệu

Loại Không có lớp màng bảo vệ Xoắn đôi có màng bảo vệ
Hình ảnh thực tế Các loại cáp tín hiệu Các loại cáp tín hiệu
Số lõi 2~20 lõi 2~20 lõi
Tiết diện 0.08 0.2 0.3mm² 0.12 0.2 0.3mm²
Đặc tính sản phẩm Cùng màu với cáp chuyên dụng cho cảm biến Omron Xoắn đôi + có màng bảo vệ chống nhiễu

Các loại cáp robot

Hạng mục Dòng TRVV loại không có lớp chắn bảo vệ Dòng TRVVP có lớp chắn bảo vệ Dòng TRVVPS loại bện kép có lớp chắn bảo vệ
Hình ảnh thực tế Cáp robot Cáp robot Cáp robot
Phạm vi số lõi 2~20 lõi 2-6 lõi 1-20 đôi
Phạm vi tiết diện 0.2-2.5 mm² 0.15-0.5 mm² 0.15-0.5 mm²
Đặc tính Vỏ ngoài dẻo dai Độ bền kéo tốt Lớp chắn bảo vệ bện bằng đồng
Chống nhiễu tốt
Công nghệ biện kép
Truyền tín hiệu càng ổn định

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Tính năng vận hành

Tính năng vận hành
XEM THÊM

Dịch vụ cắt theo yêu cầu không tốn thêm chi phí