(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Square Nut - Loosened Slot Tenan · DIN 6323

Square Nut - Loosened Slot Tenan · DIN 6323
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,901,555VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Used to Position Fixtures and Clamping Parts on a DIN 650 Standard T-slot Machine Table.
It can be used to approximate the position of the fixture or clamping parts and then simply push it to the correct position.
The Fixed Protrusion of this Slot Tenon or Flat Slot Tenon do not damage the machine.
•Related Keywords: HALDER, Square Nut, Nut

 
Part Number
23120.0010
23120.0011
23120.0012
23120.0014
23120.0016
23120.0018
23120.0020
23120.0022
23120.0028
23120.0036
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl
(mm)
T-Slot Size Fixture
(mm)
T-Slot Size Machine
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)

2,305,713 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 201210123.6--

1,901,555 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 20121228.6-5.59

2,587,618 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 322012145.5--

2,587,618 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 322014145.5--

2,587,618 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 322016145.5--

2,587,618 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 322018145.5--

2,598,015 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 32202045.5-716

4,067,201 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 40202250.5-718

4,850,340 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 40202861.5-724

7,039,577 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 50203676.5-730

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Detailed Material Steel, Surface Hardening, Blackening, Polishing