(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Nut - T-slot Type Nut  DIN 508 Anti-slip Spring Ball Mounted Type

Square Nut - T-slot Type Nut  DIN 508 Anti-slip Spring Ball Mounted Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      787,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
The Spring Device prevents the T-nut from slipping vertically or horizontally.
•Related Keywords: HALDER, Square Nut, Nut

 
Part Number
23010.0811
23010.0813
23010.0815
23010.0819
23010.0823
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd
(mm)
T-Slot Dimensions a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)

787,075 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8109.6151260.65

836,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101211.6181470.8

890,017 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M121413.6221680.9

1,006,797 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M161817.62820101

1,237,023 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M202221.63528141.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Detailed Material Heat Treatment Steel Heat Treatment 10 Blackening