(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PP Nut / PPNT-00

PP Nut / PPNT-00
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,845VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8
[Material] PP (Polypropylene)
[Color] Translucent
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

 
Part Number
PPNT-04
PPNT-05
PPNT-06
PPNT-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M)

93,528 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104

94,723 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105

13,845 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) or more 106

97,113 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 108

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Basic Shape Hex Nut Material Resin Surface Treatment NA
Screw Thread Types Metric Coarse Application / Functions General Sales Unit Box/Package
Surface Treatment (Details) NA Hex Nut Standard A Type