(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

TRUSCO ニューロックナット M8 三価クロメート 12個入【12 Pieces Per Package】

TRUSCO ニューロックナット M8 三価クロメート 12個入
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      226,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【特長】
・凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
・シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
【用途】
・高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
【商品仕様】
・呼径:M8×1.25
・寸法(mm) s:13.0
・寸法(mm)E:15.0
・寸法(mm)m:8.0
・寸法(mm)e:15.0
・寸法(mm)h:8.0
・偏芯座金外径(mm):17.0
・偏芯座金厚み(mm):1.2
・参考締付けトルク(N・m):21
・JANコード:4989999474459
・トラスココード:818-8140
・単品単位数量:12個
・質量:106.8g
【材質/仕上】
・ナット:SWCH1R相当
・座金:SAE16相当
・表面処理:三価クロメート

Part Number
B766-0008
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

226,000 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part B766-0008 in the TRUSCO ニューロックナット M8 三価クロメート 12個入 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B766-0008 trong chuỗi TRUSCO ニューロックナット M8 三価クロメート 12個入.