(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Underhole Nut, Plastic Nut【5 Pieces Per Package】

Underhole Nut, Plastic Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      321,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Eliminates nut loosening.
Because this nut is comprised of a flexible material that will not loosen once tightened, when this nut is fitted onto the screw thread it will provide a complete airtight seal and it will be waterproof, dust-proof, and rust-proof.

Part Number
UHN-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

321,080 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Nominal (M) 8 Material Resin Bottom Side A(mm) φ25
Upper Side B(mm) φ17 Height C(mm) 22 Width D(mm) 41
Shoulder Height E(mm) 7.9 Thickness of Projected Portion F(mm) 6 Pitch(mm) 1.25

Please check the type/dimensions/specifications of the part UHN-M8 in the Underhole Nut, Plastic Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UHN-M8 trong chuỗi Underhole Nut, Plastic Nut.