(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Nitrile Rubber Glove 4.5 (LightBlue)【100 Pieces Per Package】 (NITG-BLUE-4.5-S)

Nitrile Rubber Glove 4.5 (LightBlue) (NITG-BLUE-4.5-S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      85,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NITG-BLUE-4.5-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

85,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NITG-BLUE-4.5-S in the Nitrile Rubber Glove 4.5 (LightBlue) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NITG-BLUE-4.5-S trong chuỗi Nitrile Rubber Glove 4.5 (LightBlue).

Products like this...

Part Number
NITG-BLUE-4.5-L
NITG-BLUE-4.5-M
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

85,000 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day

85,000 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day