(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Cotton Work Gloves - Dark Cream Color【1-2 Pieces Per Package】

Cotton Work Gloves - Dark Cream Color

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,550 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CTG-W-10-35G-2
CTG-W-10-40G-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,690 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Same day

2,550 VND

10 Piece(s) - Same day

Basic Specifications

  • Gauge
    10
  • Size
    Free
  • Use
    General work
  • Color
    Dark Cream
  • Overall Length(cm)
    22
  • Material
    95% Cotton
  • MOQ
    10 pairs
  • Sales unit(Pair)
    1 Pack (1 Pair)
  • Mass(g/pair)
    40
  • Brand
    Misumi

Product Description

[Features]
· Protect your hands from dirt, harmful substances & irritation
· Perfect fit for long working hours
· Increase grip when handling materials
· Dark cream cotton for cheaper price
[Applications]
· General work

Part Number
CTG-W-10-35G-2
CTG-W-10-40G-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,690 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

Same day

2,550 VND

10 Piece(s) - Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1