• [Cập nhật] Dịch vụ giao hàng Sameday & Flash Service; Thay đổi thông tin xuất hóa đơn VAT; Địa chỉ Văn phòng MỚI. Xem chi tiết
    [Announcement] Sameday Shipping & Flash Delivery Service, VAT Invoicing Details, and NEW Office Location. See more

Speed Controllers

Speed Controllers also known as a pneumatic flow control valve or throttle valve, is a device used to control the flow rate of compressed air in pneumatic systems for example, control the movement speed of a cylinder. When selecting Speed Controllers, it is crucial to consider factors such as control direction (e.g., Meter-In, Meter-Out), Shape(e.g., Straight, Elbow, etc.), Material (Brass, Stainless Steel, Resin, etc.), and Applicable Tube Sizes. These considerations are vital for ensuring the production of high-quality products. We highly recommend reputable brands like MISUMI, KOGANEI, PISCO as well as cost-effective options from MISUMI ECONOMY. Take advantage of the convenience of FREE SHIPPING and NO MINIMUM ORDER on Speed controller and related products for example, Throttle Valves, Needle Valves, Brackets for holding speed controller and so on. If you have any doubts or require assistance in choosing the right product, our experts are readily available to provide advice and guidance.

Van điều chỉnh tốc độ, hay van điều khiển dòng khí nén hoặc van tiết lưu, là một thiết bị được sử dụng để kiểm soát lưu lượng khí nén trong các hệ thống khí nén, như việc kiểm soát tốc độ chuyển động của xy lanh. Khi lựa chọn Van điều chỉnh tốc độ, cần thiết xem xét đến những yếu tố như hướng điều khiển (hướng khí ra, hướng khí vào), hình dạng (thẳng, góc vuông, …), vật liệu (đồng thau, thép không gỉ, nhựa, …), và kích thước ống dẫn khí. Những đặc điểm này rất quan trọng trong việc đảm bảo tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi đặc biệt khuyên dùng những thương hiệu uy tín như MISUMI, KOGANEI, PISCO cũng như dòng sản phẩm ở phân khúc phổ thông MISUMI ECONOMY. Hãy tận dụng những ưu đãi MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN và KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU đối với các sản phẩm Van điều chỉnh tốc độ và các sản phẩm tương tự như Van tiết lưu, Van kim, Chi tiết gá, … Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn.

Các loại van tiết lưu khí nén phổ biến: Van Tiết Lưu khí nén 1 chiều, Van Tiết Lưu khí nén 2 chiều, Van tiết lưu khí nén phi 6, van tiết lưu khí nén phi 8, Van tiết lưu cân bằng trong, van tiết lưu cân bằng ngoài, Van điều chỉnh lưu lượng khí nén, van tiết lưu điều chỉnh khí nén, van chỉnh lưu khí nén, van điều chỉnh lưu lượng khí, van chỉnh lưu lượng khí, van tiết lưu 2 chiều, van tiết lưu 1 chiều, van tiết lưu 1 chiều khí nén, Van Tiết Lưu, Van tiết lưu khí, van tiết lưu khí nén SMC, van tiết lưu khí nén Airtac, van tiết lưu Airtac, van tiết lưu tiết lưu Airtac, van tiết lưu SMC.

Xem thêm
Xem ít hơn