(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vessel USB Rechargeable Screwdriver

Vessel USB Rechargeable Screwdriver
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,065,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Electric power for quick tightening and Manual for final tightening.
· With High Brightness LED light.
· Built in USB Recharge Li-ion Battery (3.6V-800mAh).
· 6.35mm HEX shank.
· [Use]
· For electrical / equipment work, panel assembly, equipment / equipment maintenance, automobile / motorcycle maintenance, DIY, etc.

Part Number
220USB-1
220USB-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Trusco code Bundled Items

1,065,667 VND

1 Piece(s) Same day 4907587017711137-3645Bit: (+) 2 (100 mm) x 1 USB charging cable (1m)

1,336,334 VND

1 Piece(s) Same day 4907587010728137-3646Bits: (+) 1 (100 mm) x 1, (+) 2 (100 mm) x 2, (+) 3 (100 mm) x 1, (-) 6 (100 mm) x 1 Dedicated AC adapter USB charging cable (1m)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Output torque(N▪m) 2 Power Supply(V) 5 Start Method Lever Start Type
Rotation Speed(min⁻¹) 280 Overall Length(mm) 140 Material Body: ABS + elastomer, bit: special alloy steel
Rated Output Torque(N・m) 10 Bit diameter Hex 6.35 mm (single-headed/double-headed bit)