(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Leveler TG-68M

Leveler TG-68M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      652,834VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Have a convenient magnet for fixing.
Ideal for leveling out at the construction site.

Part Number
TG-68M-300
TG-68M-380
TG-68M-450
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Size(mm) Weight

652,834 VND

1 Piece(s) Quote 332mm300250g/w

719,334 VND

1 Piece(s) Quote 415mm380300g/w

784,000 VND

1 Piece(s) Quote 483mm450345g/w

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height(mm) 52mm Thickness(mm) 22mm Sensitivity (°) 0.66 mm/m = 0.0382
Accuracy (°) ± 2.0 mm/m = within 0.1146 Function With magnet, measuring surface with V-groove, end face for vertical measurement with Maddo