(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

EC Counter SERIES 542 — Low-cost, Modular Type Display Unit

EC Counter SERIES 542 — Low-cost, Modular Type Display Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,445,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• 3 steps of limit setting value can be displayed.
• Can be set to produce either tolerance judgment output or Digimatic output.
• Small size (96 x 48mm) which conforms to DIN standards.

 
Part Number
542-007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,445,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight 220g External output (switching type) : Tolerance judgment output –NG, OK, +NG (open-collector) External output (switching type) : Data output Digimatic output
Control input External PRESET, external HOLD Rating (Power supply voltage) Supplied AC adapter, or 9 - 12V DC Rating (Power consumption) 4.8W (max. 400mA)Ensure at least 1A is available per unit.
Operation temperature range 0 - 40°C (RH 20 to 80%, no condensation) Storage temperature range –10 to 50°C (RH 20 to 80%, no condensation) External dimensions 96 (W) × 48 (H) × 84.6 (D) mm
AC adapter / AC cable AC adapter: (Japan/North America)06AEG302JA /(EU)06AEG302D / (Britain)06AEG302E /(Korea)06AEG302K /(China)06AEG302DC Applicable head LGD, LGS, ID, SD Applicable input Digimatic code (SPC)
Number of gage inputs 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 542-007 in the EC Counter SERIES 542 — Low-cost, Modular Type Display Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 542-007 trong chuỗi EC Counter SERIES 542 — Low-cost, Modular Type Display Unit.