(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Electric Control Box

Electric Control Box

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    571,856 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SL900-H1
SL900-H2
SL900-H3
SL901
SL901-1
SL901-2
SL901-3
SL901-4
SL901-L
SL902
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(mm)
Height
(mm)

585,659 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 100 150 110

633,423 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 150 120

674,430 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 200 130

599,058 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 150 90

660,630 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 200 100

770,021 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 200 300 150

885,940 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 300 300 155

1,048,884 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 300 400 155

571,856 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 100 150 80

1,493,152 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 400 500 155

Product Description

[Features]
Convenient Electric Control Box
∙1. Easy to attach, Excellent Workability
∙2. Outdoor Waterproofing Product
∙3. Excellent Design which is good for machines
∙4. Satisfy consumers' needs as they are provided by Various size
∙High Strength Hinge, Cover can rotate 180 degree
∙Double Locking Device Cicadidae Rings, Inner Plastic Middle Plate, Convenient Fixing Bracket
•Materials: ABS

Part Number
SL900-H1
SL900-H2
SL900-H3
SL901
SL901-1
SL901-2
SL901-3
SL901-4
SL901-L
SL902
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(mm)
Height
(mm)

585,659 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 100 150 110

633,423 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 150 120

674,430 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 200 130

599,058 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 150 90

660,630 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 150 200 100

770,021 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 200 300 150

885,940 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 300 300 155

1,048,884 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 300 400 155

571,856 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 100 150 80

1,493,152 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 400 500 155

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1