(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Gas Plug (PHB-33)

Gas Plug (PHB-33)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      125,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
∙Designed with Double Safety Device, convenient for welding and cutting
∙Oxygen and gas uses are designed and manufactured not to be compatible together
∙Special double safety airtight structure is designed to prevent gas leakage when separated and combined
∙Check valve is built in to prevent reverse flow of gas
∙Rotation function of safety coupler prevents hose torsion and provides great convenience for welding work
•Brass

Part Number
PHB-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

125,046 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size For Hose 5/16(8A)

Please check the type/dimensions/specifications of the part PHB-33 in the Gas Plug (PHB-33) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PHB-33 trong chuỗi Gas Plug (PHB-33).