(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Engine Excavator 3WT-300D / S / Bit

Engine Excavator 3WT-300D / S / Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,910,934VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
∙Equipped with Kasei's powerful and stable 2-cycle engine
∙Powerful performance with 37:1 reduction ratio by two-stage spur gear transmission
∙8 EA anti-vibration rubber minimizes engine vibration to minimize operator fatigue
∙Convenient and easy operation is ensured by installing stop switch, safety lever, and quick lever on the Handle
∙Built-in Ø80 bits (Bit Standard are subject to change without notice)
∙Bit changeable: Ø80, 100, 200
∙Fixed pin type engine bits are compatible with other manufacturers' products (ø20 hole size)

 
Part Number
3WT-300-BIT-80
3WT-300-BIT-100
3WT-300-BIT-200
3WT-300D
3WT-300S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,910,934 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

2,185,278 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

2,456,432 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

12,086,224 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

10,518,283 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1