(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Manpower sprayer (HS-310)

Manpower sprayer (HS-310)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of HS-310

  • Capacity (L)
    17
  • Size (Width)(mm)
    415
  • Size (Length)(mm)
    195
  • Size (Height)(mm)
    595
  • Commercial Pressure(kgf/cm)
    4.2
  • Discharge Volume(L/min)
    1.7
  • Inner Diameter of Hose(ø)
    8
  • Weight
    3800
Part Number
HS-310
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,678,967 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

  • Capacity (L)
    17
  • Size (Width)(mm)
    415
  • Size (Length)(mm)
    195
  • Size (Height)(mm)
    595
  • Commercial Pressure(kgf/cm)
    4.2
  • Discharge Volume(L/min)
    1.7
  • Inner Diameter of Hose(ø)
    8
  • Weight
    3800

Product Description

[Features]
∙Use clean water and dilute the medicinal material completely before use and Injecting Filters.
∙After use, wash and operate the pump to remove as much internal remaining water as possible.
∙Do not apply to strong shock or excessive force.

Specifications of HS-310

  • Capacity (L)
    17
  • Size (Width)(mm)
    415
  • Size (Length)(mm)
    195
  • Size (Height)(mm)
    595
  • Commercial Pressure(kgf/cm)
    4.2
  • Discharge Volume(L/min)
    1.7
  • Inner Diameter of Hose(ø)
    8
  • Weight
    3800
Part Number
HS-310
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,678,967 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1