(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Horizontal Hose

Horizontal Hose

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    574,303 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6-8-90M
8-11-90M
9-12-90M
10-13-90M
12-15-90M-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal x external diameter (mm)

609,642 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6 x 8

2,599,424 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8 x 11

574,303 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9 x 12

774,994 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10 x 13

901,564 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12 x 15

Basic Specifications

  • Full Length(mm)
    9000
  • Material
    PVC

Product Description

[Features]
・For Leveling and Multi Purpose Hose

Part Number
6-8-90M
8-11-90M
9-12-90M
10-13-90M
12-15-90M-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal x external diameter (mm)

609,642 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6 x 8

2,599,424 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8 x 11

574,303 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9 x 12

774,994 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10 x 13

901,564 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12 x 15

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1