(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Ball End Mill [2MGB (MGB2000)]

Ball End Mill [2MGB (MGB2000)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      841,199VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Ball End Mill [2MGB (MGB2000)]:Related Products

Part Number
2MGB 010 020 650
2MGB 015 040 650
2MGB 020 050 660
2MGB 030 080 660
2MGB 035 080 660
2MGB 040 080 670
2MGB 045 080 670
2MGB 050 100 680
2MGB 055 100 690
2MGB 060 120 690
2MGB 080 140 8A0
2MGB 100 180 AA0
2MGB 120 220 CB0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

841,199 VND

1 Piece(s) Quote R0.52506

841,199 VND

1 Piece(s) Quote R0.754506

895,035 VND

1 Piece(s) Quote R1.05606

895,035 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.58606

919,664 VND

1 Piece(s) Quote R1.758606

919,664 VND

1 Piece(s) Quote R2.08706

968,920 VND

1 Piece(s) Quote R2.258706

968,920 VND

1 Piece(s) Quote R2.510806

968,920 VND

1 Piece(s) Quote R2.7510906

968,920 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R3.012906

1,274,757 VND

1 Piece(s) Quote R4.0141008

1,653,907 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R5.01810010

2,077,152 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R6.02211012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Number of flutes(sheet) 2 Coating Non-Coated
R Precision(μm) ±0.01 Helix Angle(°) 30° Material Type Cemented Carbide