(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Long Shank Square End Mill [4ALS (APLS4000)]

Long Shank Square End Mill [4ALS (APLS4000)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,097,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Long Shank Square End Mill [4ALS (APLS4000)]:Related Products

Part Number
4APL 040 180 470
4APL 060 180 680
4APL 080 240 8A0
4APL 100 300 AA0
4APL 120 300 CB0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)

1,097,210 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4647018

1,171,093 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6968018

1,383,004 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 812810024

1,794,226 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10151010030

2,247,254 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12181211030

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 4 Type Square Coating TiAlN
Helix Angle(°) 30° Material Type Hard Metal