(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rib Square End Mill [2ARE (APRE)]

Rib Square End Mill [2ARE (APRE)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      845,782VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Rib Square End Mill [2ARE (APRE)]:Related Products

Part Number
2ARE 004 010 445
2ARE 004 020 445
2ARE 005 020 445
2ARE 005 030 445
2ARE 005 040 445
2ARE 006 020 445
2ARE 006 030 445
2ARE 006 040 445
2ARE 006 050 445
2ARE 006 060 445
2ARE 007 030 445
2ARE 007 040 445
2ARE 007 060 445
2ARE 008 020 445
2ARE 008 030 445
2ARE 008 040 445
2ARE 008 050 445
2ARE 008 060 445
2ARE 008 080 445
2ARE 010 030 445
2ARE 010 040 445
2ARE 010 050 445
2ARE 010 060 445
2ARE 010 080 445
2ARE 010 100 445
2ARE 010 120 445
2ARE 012 080 445
2ARE 012 100 445
2ARE 012 120 445
2ARE 015 060 445
2ARE 015 080 045
2ARE 015 100 445
2ARE 015 120 445
2ARE 015 160 450
2ARE 020 080 445
2ARE 020 100 445
2ARE 020 120 445
2ARE 020 160 450
2ARE 020 200 460
2ARE 025 080 650
2ARE 025 120 650
2ARE 030 120 650
2ARE 030 160 660
2ARE 030 200 660
2ARE 040 120 650
2ARE 040 160 660
2ARE 040 200 660
2ARE 040 250 665
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)

1,006,146 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.40.64451

1,006,146 VND

1 Piece(s) Quote 0.40.64452

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.50.74452

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.50.74453

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.50.74454

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94452

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94453

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94454

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94455

939,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94456

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.714453

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.714454

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.714456

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24452

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24453

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24454

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24455

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24456

912,789 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24458

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54453

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54454

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54455

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54456

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54458

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.544510

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.544512

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.21.84458

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.21.844510

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.21.844512

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.34456

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.34458

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.344510

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.344512

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.345016

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 234458

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2344510

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2344512

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2345016

845,782 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2346020

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2.53.86508

883,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2.53.865012

895,035 VND

1 Piece(s) Quote 34.565012

895,035 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 34.566016

947,153 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 34.566020

924,818 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4665012

924,818 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4666016

971,783 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4666020

971,783 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4666525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square Coating TiAlN
Helix Angle(°) 30° Material Type Hard Metal