(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Short Ball End Mill [2DPB (DPB2000)]

Short Ball End Mill [2DPB (DPB2000)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,362,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Short Ball End Mill [2DPB (DPB2000)]:Related Products

Part Number
2DPB 006 012 445
2DPB 008 015 445
2DPB 010 030 450
2DPB 015 050 450
2DPB 020 070 460
2DPB 030 100 660
2DPB 040 120 670
2DPB 040 200 4A0
2DPB 050 200 6A0
2DPB 060 200 6B0
2DPB 080 200 8B0
2DPB 080 300 8F0
2DPB 100 200 AB0
2DPB 100 350 AF0
2DPB 120 200 CB0
2DPB 120 400 CF0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,602,360 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.31.2454

1,612,096 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.41.5454

1,362,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.53504

1,362,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.755504

1,409,921 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.07604

1,441,994 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.510606

1,648,751 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R2.012706

1,641,306 VND

1 Piece(s) Quote R2.0201004

1,951,724 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R2.5201006

1,951,724 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R3.0201106

2,126,408 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R4.0201108

2,641,294 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R4.0301508

2,954,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R5.02011010

3,670,471 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R5.03515010

3,411,214 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R6.02011012

4,435,032 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R6.04015012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Number of flutes(sheet) 2 Coating DIA
R Precision(μm) ±0.005 Helix Angle(°) 30° Material Type Cemented Carbide