(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

45˚ Helix Square End Mill [6HPE (HPE6000)]

45˚ Helix Square End Mill [6HPE (HPE6000)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,070,294VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

45˚ Helix Square End Mill [6HPE (HPE6000)]:Related Products

Part Number
6HPE 060 150 650
6HPE 080 200 865
6HPE 100 250 A70
6HPE 120 300 C80
6HPE 160 400 GA0
6HPE 200 450 KA0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,070,294 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 615650

1,449,439 VND

1 Piece(s) Quote 820865

1,762,152 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10251070

2,106,936 VND

1 Piece(s) Quote 12301280

4,500,672 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 164016100

6,824,906 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 204520100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 6 Type High Helical Coating TiSiN
Helix Angle(°) 45° Material Type Hard Metal