(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Prohibited Access Bar (Green / Yellow / Orange)

Prohibited Access Bar (Green / Yellow / Orange)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,428,337 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PROHIBIT-GN-38-100
PROHIBIT-GN-48-100
PROHIBIT-OR-38-100
PROHIBIT-OR-48-100
PROHIBIT-YL-38-100
PROHIBIT-YL-48-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Specifications
(MM)
Weight
(KG)
Tensile Strength
(kgf)

1,428,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 38 3.3 1634

1,850,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 48 6.4 2675

1,428,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 38 3.3 1634

1,850,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 48 6.4 2675

1,428,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Yellow 38 3.3 1634

1,850,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Yellow 48 6.4 2675

Basic Specifications

  • Length(M)
    100
  • Material
    Polyester

Product Description

[Features]
・Material:of POLYESTER
・Powerful Tensile Strength over 1,560 kgf
・More Economical than Guardrail Pipes due to a light weight
・Place used: Civil Engineering, Frame Construction Safety Layout, High Floor Safety Hallway Layout, Approach Prohibition Prevention Plan

Part Number
PROHIBIT-GN-38-100
PROHIBIT-GN-48-100
PROHIBIT-OR-38-100
PROHIBIT-OR-48-100
PROHIBIT-YL-38-100
PROHIBIT-YL-48-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Specifications
(MM)
Weight
(KG)
Tensile Strength
(kgf)

1,428,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 38 3.3 1634

1,850,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 48 6.4 2675

1,428,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 38 3.3 1634

1,850,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 48 6.4 2675

1,428,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Yellow 38 3.3 1634

1,850,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Yellow 48 6.4 2675

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1